Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Fotovoltaica

Fabricación de células fotovoltaicas

Ya sea para las clásicas células BSF/P-PERC, o para las últimas células de tipo N/Tandem, Stäubli tiene los robots adecuados en su cartera para todos los formatos de células (hasta la célula M12/210 mm), diferentes formas de manipulación (por lotes o por piezas) y procesos (desde el texturizado, la difusión hasta el PECVD y la clasificación). Los robots de cuatro y seis ejes de las series TS2 y TX2 son líderes mundiales en las disciplinas de dinámica, precisión y fiabilidad, sobre todo por su tecnología de accionamiento superior. Al mismo tiempo, los robots manipulan la valiosa carga con sumo cuidado, de modo que se excluye en gran medida la rotura de la oblea u otros daños. El diseño encapsulado de las máquinas también garantiza una idoneidad ejemplar para salas blancas.

De la oblea de silicio a la célula solar terminada

From silicon wafer to finished solar cell
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Control de calidad de obleas

Los robots TS2 permiten la carga/descarga rápida de obleas crudas en el sistema de control de visión como primer paso.

cancel-white

Texturizado

Los robots TX2-140/160 de Stäubli transfieren los casetes con obleas crudas para su texturizado

cancel-white

Difusión

Los lotes de obleas se transfieren de casetes a botes de cuarzo mediante robots TX2 para la difusión de boro o fósforo

cancel-white

Carga/descarga de células para el proceso por lotes

Los robots Stäubli TX2 de 6 ejes son la solución ideal para la manipulación de lotes de células para procesos PECVD y LPCVD. Han sido muy apreciados por los fabricantes de celdas por su alta precisión y trayectoria suave cuando se mueven rápido.

cancel-white

Carga/descarga de celdas para procesos en línea

Los robots TS2 de Stäubli pueden hacer frente a todos los retos de la carga/descarga flexible y a alta velocidad de todos los procesos en línea, ya sea para el clásico banco de texturizado/húmedo o para el último PECVD/PVD de células HJT.

cancel-white

Clasificación y envasado de células

Las células solares finales se prueban y clasifican. Con los robots TS2 de alta velocidad, la tarea de manipulación se puede llevar a cabo con el menor retraso y la menor tasa de rotura.

Requisitos del usuario de robótica

Precisión

Permite una tasa de rotura más baja y mucho menos tiempo de inactividad del equipo.

Trayectoria suave

Las células podrían manipularse con el mejor cuidado.

Eficacia

Porque un alto rendimiento es la clave de un fabricante de células.

Fiabilidad a largo plazo

El robot siempre debe tener el mejor rendimiento después de años de uso.

Huella reducida

Porque necesita hacer uso del pequeño espacio para tener un gran rendimiento.

Conectividad

Porque el robot no trabaja solo. Los dispositivos de rastreo, los dispositivos de imágenes están todos conectados.

Nuestros productos dedicados