La industria de la energía solar se enfrenta al desafío constante de aumentar la eficiencia de la producción y reducir los costos operativos para competir por las energías renovables. Los robots móviles de Stäubli contribuyen de manera significativa a esta misión al proporcionar soluciones avanzadas de automatización y manipulación de materiales flexibles.
En un proyecto pionero, Stäubli ha desarrollado una flota de robots móviles personalizados para revolucionar el montaje de convertidores de potencia centrales.
La precisión y fiabilidad de nuestros robots móviles permiten un transporte continuo dentro de la línea de montaje del Sunny Central FLEX de SMA Solar Technology AG. Una innovadora solución de planta de energía modular que simplifica la integración de aplicaciones solares, de baterías e hidrógeno en proyectos a gran escala y fue galardonada con el Premio a la Innovación 2024. Los robots móviles de Stäubli están especialmente diseñados para transportar de forma segura y eficiente los sensibles y pesados convertidores de potencia con el fin de minimizar el riesgo de daños y maximizar la velocidad de producción.
Además de las plataformas de transporte móvil que se utilizan para la línea de montaje, en SMA Solar también se utiliza un PF30. La plataforma controlada manualmente asegura el suministro de componentes a lo largo de la línea de instalación de los convertidores de potencia central.