Fotovoltaica

lingotes de polisilicio y Fabricación de obleas

El lingote de polisilicio es la materia prima clave de la industria fotovoltaica. Para hacer frente a los retos de la fabricación de lingotes, Stäubli ofrece la herramienta adecuada con el robot de seis ejes TX200, de carga útil pesada, que tiene un largo alcance y un alto nivel de precisión. Permite el mejor rendimiento en la manipulación del lingote para procesos como el rectificado, el desbarbado y el biselado, así como el transporte de una estación a otra. De este modo, se garantiza el delicado manejo de los bloques de silicio a alta velocidad con una eficiencia ejemplar.

Productos dedicados