En Corea del Sur, el integrador More Engineer se asoció con Stäubli para automatizar las líneas de lavado para los proveedores de motores Hyundai utilizando robots de lavado TX90 HE. Estos robots están diseñados para soportar la fuerza de los chorros de agua a alta presión y pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
MORE engineering SA, socio de sistemas de Stäubli Corea, está abriendo nuevos caminos en lo que respecta a la limpieza de piezas para la industria automotriz. El experimentado integrador utiliza robots para la limpieza con chorro de agua a alta presión en una amplia gama de aplicaciones.
Se requieren soluciones rápidas, flexibles y eficientes cuando se trata de la limpieza en línea de piezas como cajas de cambios, turbocompresores, cárteres, cigüeñales y árboles de levas.
Stäubli Korea y MORE Engineering han abordado este problema en los últimos años y han desarrollado juntos sistemas basados en robots para la automatización
Muchos proveedores de Hyundai Motors utilizan robots de seis ejes de Stäubli para limpiar las piezas con chorros de agua en la línea de producción. MORE se decanta por la Stäubli TX90 HE, que se adapta perfectamente a este tipo de trabajo. El robot tiene una buena autonomía, pero sigue siendo compacto, y el modelo HE es, sobre todo, a prueba de salpicaduras.
Estos robots HE están estableciendo nuevos estándares cuando se trata de la limpieza en línea de piezas grandes. HE son las siglas de Humid Environment (Entorno Húmedo) y se refiere a los robots de seis ejes de Stäubli, que han sido modificados para su uso en salas húmedas y que recientemente han tenido una creciente demanda de piezas de limpieza.
Los modelos HE están diseñados básicamente para cualquier aplicación en la que los robots estén en contacto directo con líquidos o agua pulverizada. Algo que originalmente estaba destinado a máquinas herramienta, aplicaciones en la industria alimentaria y corte por chorro de agua ahora está demostrando ser un éxito en la limpieza de piezas activas con potentes chorros de agua.
El casquillo de cable vertical de estas máquinas es particularmente beneficioso. Todas las conexiones se encuentran debajo de la base del robot, donde están protegidas de las salpicaduras de agua. Para garantizar un uso duradero y sostenible, los robots HE cuentan con piezas de acero inoxidable, juntas personalizadas y piezas de carcasa con un recubrimiento especial, que también son mucho menos sensibles a los daños mecánicos.
Los proveedores de Hyundai en Corea están impresionados con la eficiencia y la velocidad del proceso. A los usuarios les encantan especialmente las sencillas opciones de programación de los robots. El sistema es tan fácil de usar que se pueden crear programas para los ciclos de limpieza de las piezas nuevas en solo unos minutos.
Sin embargo, se advierte firmemente a los usuarios que no intenten imitar este innovador concepto de limpieza con robots estándar convencionales. Trabajar con el impacto de pulverizaciones intensas apagaría instantáneamente un robot convencional. Por otro lado, los robots HE de Stäubli se adaptan perfectamente a las condiciones extremas de uso y destacan en uso continuo con una disponibilidad inigualable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cualquier caso, los proveedores de Hyundai están muy entusiasmados con la solución debido a su flexibilidad, productividad y fiabilidad del proceso.