CASO DE ÉXITO

Pruebas automatizadas en condiciones extremas

Las pantallas táctiles de control de calidad dentro de un rango de temperatura de -40 a +85 grados Celsius imponen exigencias extremas a la robótica. Ahora, por primera vez, una máquina de seis ejes de Stäubli se enfrenta a este reto sin el uso de una cubierta protectora.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Pruebas de alta eficiencia de pantallas táctiles
  • El aseguramiento de la calidad llevado al siguiente nivel
  • Sin gastos adicionales para la cubierta protectora del robot
  • Presentación fácil de usar de los resultados de la prueba
  • Mayor rentabilidad y flexibilidad

TAREA

Control de calidad de pantallas táctiles en una cámara ambiental

Las pantallas táctiles de control de calidad dentro de un rango de temperatura de -40 a +85 grados Celsius imponen exigencias extremas a la robótica. Ahora, por primera vez, una máquina de seis ejes de Stäubli se enfrenta a este reto sin el uso de una cubierta protectora.

Las pantallas táctiles para su uso en automóviles tienen que someterse a estrictas pruebas de resistencia en condiciones extremas antes de que puedan ser aprobadas para la producción en serie. La complejidad del procedimiento de prueba se puede ver en el sistema totalmente automatizado diseñado y construido por Kübrich Ingenieurgesellschaft de Priesendorf en Baviera. Kübrich, un fabricante de plantas especializado en pruebas de calidad, ha construido una célula robótica que cumple plenamente con las estrictas especificaciones establecidas por Panasonic, es decir, la simulación de varias funciones operativas hápticas dentro de una ventana de temperatura de menos 40 a más 85 grados Celsius y a un nivel de humedad de hasta el 95 por ciento.

SOLUCIÓN

La innovadora célula de prueba comprende esencialmente una cámara ambiental de alto rendimiento en la que la versión HE (Wet Environment) del robot Stäubli TX60L, equipada con diferentes dedos de operación, simula el funcionamiento háptico de las pantallas táctiles . La célula de prueba y sus componentes están controlados por el software Actere de Kübrich.

Alta precisión, dinámica superior y, sobre todo , robustez térmica fueron los criterios clave en la selección de este robot. «A pesar de que llevamos muchos años integrando robots Stäubli en nuestros sistemas de ensayo de cámaras medioambientales, no había ninguna alternativa viable en el caso de esta aplicación», explica Christian Kübrich, director general de la empresa de ingeniería. "Porque solo un robot Stäubli, con su tecnología de accionamiento patentada, es capaz de trabajar en condiciones de entre -40 y +85 grados centígrados y hasta un 95 por ciento de humedad sin una cubierta protectora. Y eso es exactamente lo que necesitábamos aquí".
Las pruebas se pueden llevar a cabo con diferentes criterios para hasta seis tipos de visualización diferentes en condiciones climáticas cambiantes en ciclos definidos.

USO DEL CLIENTE

El controlador flexible del sistema también permite la ejecución de diferentes programas de prueba para pantallas individuales con operación de uno o varios dedos. Se simula la presión frecuente de ciertas posiciones en la pantalla, así como los movimientos de arrastre y deslizamiento, junto con la exposición a la transpiración y el uso de guantes.

Con 50 parámetros de prueba diferentes por pantalla en diferentes condiciones térmicas y voltajes de alimentación, las comprobaciones suman rápidamente un promedio de varios miles. Los resultados son registrados por el software de evaluación desarrollado por Kübrich y presentados en un formato fácil de usar.

Este sistema pionero establece nuevos estándares en las pruebas de visualización. El impresionante rendimiento del robot Stäubli, que trabaja de forma fiable en estas condiciones climáticas extremas sin una cubierta protectora, ha facilitado la realización de este concepto excepcionalmente eficiente que está llevando el aseguramiento de la calidad a un nuevo nivel de asequibilidad y flexibilidad , al tiempo que optimiza las tolerancias de medición.