CASO DE ÉXITO

Conquistar la industria del automóvil con robots de corte por láser

El fabricante chino Yutong Bus produce más de 340 unidades al día y confía en los robots Stäubli RX160L para sus operaciones de corte por láser. Este robot de 6 ejes montado en la parte superior ofrece eficiencia, velocidad y precisión.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Solución económica
  • Máxima flexibilidad
  • Procesamiento preciso y fiable para el proceso
  • Fácil integración de robots de corte por láser
  • Huella reducida

TAREA

Encontrar la herramienta adecuada para aplicaciones de corte por láser

Fundada en 1963 y ubicada en la provincia de Henan, en el centro de China, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) se ha convertido desde entonces en uno de los mayores fabricantes de autobuses del mundo. Originalmente creada como una fábrica de reparación de autobuses, Yutong Bus ahora produce más de 340 unidades diarias y exporta a más de 130 países y regiones de todo el mundo.

Para producir los diversos componentes metálicos y partes de la carrocería que se utilizan para fabricar un autobús, los fabricantes se han basado tradicionalmente en procesos como el estampado, el punzonado y el recorte; Hasta hace poco, los robots solo se utilizaban para aplicaciones de baja precisión, como la soldadura por puntos y la pintura.

La experiencia ha demostrado que los robots convencionales en la industria automotriz no tienen la precisión para cortar perfectamente incluso círculos de tamaño moderado en chapa. Con capacidades de control de ejes deficientes, son demasiado lentos para manejar piezas que se mueven rápidamente a lo largo de una línea de producción. Y debido a que los robots livianos no son lo suficientemente rígidos, son susceptibles a la deformación y, por lo tanto, no pueden garantizar la precisión requerida para producir resultados de corte por láser impecables.

SOLUCIÓN

Los robots de alta precisión mejoran la exactitud y la productividad

Afortunadamente, esta tendencia se ha revertido, hasta el punto de que las soluciones robóticas de corte por láser son cada vez más populares entre los fabricantes de automóviles y autobuses en Asia y el resto del mundo. Ya en 2011, Yutong Bus comenzó a integrar los robots RX160L de Stäubli en sus líneas de producción. Manejando una herramienta de corte por láser, el robot de seis ejes montado en el techo corta de forma rápida y precisa puertas, parachoques y otras piezas de chapa metálica que ruedan sobre una mesa móvil, produciendo todo, desde los recortes circulares más pequeños hasta superficies 3D de forma libre más complejas.

Gracias a la construcción de tubos de hierro fundido, la RX160L tiene una estructura sólida y compacta que garantiza un alto nivel de rigidez. Y debido a que el robot también está construido con aluminio de aviación, resiste la deformación y la deformación. El resultado es un corte por láser de altísima precisión que cumple con los exigentes estándares de calidad del fabricante.

USO DEL CLIENTE

Eficiencia, velocidad y precisión

Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., es un integrador especializado en soluciones de corte por láser. "Cuando entramos por primera vez en la industria del corte por láser, investigamos robots de diferentes marcas y descubrimos que el peso del brazo robótico de Stäubli era muy ligero. En comparación con otros robots con la misma longitud de brazo, el peso del brazo de Stäubli es solo la mitad del del otro. Esto supone una gran ventaja en una configuración de montaje en techo, estabilidad dinámica y para un procesamiento flexible". LIU Hongsheng, gerente de proyectos de CKY Laser, dice: "Muchos fabricantes de automóviles tienen requisitos más altos para los equipos de corte por láser en los aspectos de seguridad y eficiencia. Los robots Stäubli tienen una mayor precisión y velocidad que otros robots, así como un sistema abierto que muestra el desarrollo de más funciones. Estas son algunas de las razones por las que colaboramos con Stäubli:

Considerablemente menos costosa que las máquinas de corte tradicionales de cinco ejes utilizadas anteriormente, la solución de Stäubli también ha acelerado el proceso de producción. "El robot RX160L ha demostrado ser muy eficiente. Tiene una alta repetibilidad dentro de +/- 0.05 mm, un logro que ningún otro robot en el mercado puede lograr, y es tan rápido como las máquinas de corte por láser tradicionales, a la vez que tiene un costo significativamente menor y un cambio de productos más flexible", dice LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., gerente de proyectos de Yutong.

Con una mayor flexibilidad, un seguimiento fiable y un mayor rendimiento de producción, las soluciones robóticas se están convirtiendo en la opción preferida para las aplicaciones de corte por láser en la industria automotriz en todo el mundo.

« La estabilidad y la precisión de los robots RX160L de Stäubli les permiten dominar incluso las tareas más exigentes requeridas por el corte por láser. Con una mayor eficiencia y productividad, estos robots han demostrado su valía en la industria de nuestros usuarios finales. »

LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., gerente de proyectos de Yutong.