Las farmacias hospitalarias se aseguran de que los medicamentos se administren correctamente a los pacientes. Para esta difícil tarea, los robots para salas blancas Stäubli TX60L pueden llenar jeringas y bolsas intravenosas con la dosis justa de medicamento.
Todos los días, la farmacia de un hospital reúne cientos de dosis de medicamentos para administrarlos a los pacientes. Para mejorar la calidad de una tarea tan delicada y, al mismo tiempo, proteger al personal de la clínica de los riesgos de contacto de la piel con preparados posiblemente tóxicos, el proveedor canadiense Intelligent Hospital Systems ha desarrollado un sistema asistido por robot que puede llenar jeringas y bolsas de infusión con cualquier dosis de medicamento.
El sistema RIVA está diseñado para ser flexible y puede manejar frascos de medicamentos, inyecciones desechables y bolsas de infusión de diferentes tamaños comúnmente disponibles. Puede alternar entre dosis únicas para un paciente específico y un gran número de preparaciones idénticas producidas a granel.
Un robot Stäubli TX60L Cleanroom de alta precisión llena jeringas y bolsas de infusión con cualquier dosis de medicamento. El robot, que está completamente encapsulado con una superficie mínima, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en salas blancas, se aloja con sus periféricos en una célula de solo 4,5 m².
Toma los frascos y jeringas de las tolvas de la celda con una pinza eléctrica Schunk, extrae la dosis requerida en la estación de admisión y expulsa la jeringa etiquetada a través de un eje. Alternativamente, la dosis también se puede colocar en una bolsa de infusión. El robot también puede trabajar con medicamentos en polvo. Se agrega líquido al frasco con el polvo para diluirlo y luego se agita el frasco en una estación de mezcla antes de que el medicamento ahora líquido se introduzca en las jeringas.