CASO DE ÉXITO

Producción altamente automatizada de medicamentos radiactivos

C-Ray Therapeutics, con sede en China, es líder mundial en radiofármacos. En sus líneas de producción automatizadas para el llenado, la inspección y el envasado de radiofármacos en condiciones estériles, la empresa confía en los robots Stäubli Stericlean altamente avanzados.

Beneficios para el cliente

  • Producción fiable de acuerdo con las normas internacionales
  • Robots Stericlean para entornos asépticos
  • Limpieza con VHP
  • Sin exposición a la radiación para los operadores

Desafío

Llenado automatizado de radiofármacos en un entorno estéril

La producción y el llenado de radiofármacos de alta eficacia deben tener lugar en un entorno estéril sin riesgo de exposición del personal. Esto significa que la automatización al 100% es absolutamente esencial.

Hoy en día, la terapia con radiofármacos juega un papel importante en la lucha contra enfermedades como el cáncer. C-Ray Therapeutics es una de las empresas líderes mundiales en este campo. En Chengdu, C-Ray opera una moderna planta farmacéutica equipada con líneas de producción automatizadas totalmente aisladas que permiten el llenado aséptico, la inspección y el envasado precisos de radiofármacos.

Estas líneas fueron desarrolladas y construidas por Truking Technology Ltd. Desde la adquisición de Romaco Holding GmbH en 2017, Truking ha sido uno de los mayores fabricantes mundiales de sistemas de procesamiento y envasado de productos farmacéuticos.

Solución

Llenado y envasado de radiofármacos totalmente automático

Un robot TX2-60 Stericlean de Stäubli opera en cada celda de la línea de producción. En la primera célula, la máquina de seis ejes de alta precisión realiza el llenado aséptico de radiofármacos en viales. A continuación, transporta los viales llenos a una estación para la medición de la radiactividad en tiempo real.

En el siguiente paso del proceso, el robot presenta el vial a un sistema de inspección visual. Finalmente, el producto se coloca en una bandeja para su etiquetado automático, seguido de un envasado automático para garantizar un envío eficiente del producto.

Resultados y comentarios de los clientes

Un robot para aplicaciones estériles

La serie TX2 Stericlean de Stäubli está especialmente diseñada para su uso en condiciones asépticas, incluida la limpieza con productos de limpieza estándar de la industria, como el peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP). Los robots trabajan de forma fiable en salas blancas GMP Clase A y, por lo tanto, cumplen con los estrictos requisitos asépticos de la producción de radiofármacos.

Como todos los robots Stäubli, la serie Stericlean se puede adaptar fácilmente a diferentes procesos de producción. También es posible el montaje en pared, por el que optó C-Ray. Los robots Stericlean logran el mismo alto rendimiento que los robots estándar, ofreciendo la máxima productividad y optimizando la eficiencia general del sistema.

Otra gran ventaja es que los robots minimizan la intervención humana, reduciendo así la exposición a la radiación y disminuyendo significativamente los riesgos para la salud. En general, las líneas de producción se caracterizan por un diseño compacto que permite una producción farmacéutica eficiente y de alta calidad. Además, cumplen plenamente con las normas GMP chinas, así como con las normativas cGMP de EE. UU. y la UE.

Más información sobre nuestros productos