Bioterapia y biotecnología

Robotsestán gestionando el proceso de la medicina basada en células humanas

La bioterapia, incluidos los medicamentos de terapia avanzada, es el proceso de producción de fármacos a partir de células humanas. Muchas empresas de biotecnología ya utilizan esta tendencia para la fabricación de vacunas. Un robot es capaz de gestionar todo el proceso, incluida la modificación de las células humanas, la combinación de ingredientes activos y, finalmente, el acondicionamiento para ser devuelto al paciente. La directriz de fabricación está ahora regulada por la FDA, y se requiere la capacidad de limpieza del equipo, ya que el entorno de dichas cámaras está altamente controlado para garantizar la calidad del producto.

Biotherapy 3D line
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
The use of Stericlean robots in vaccine production
cancel-white

Producción biológica a gran escala gestionada por el robot Stericlean durante sus etapas de cultivo celular

cancel-white

Cosecha de Cultivo Celular gestionada por TX2-160 Stericlean

cancel-white

Lote pequeño de terapia celular de TX2-60 stericlean

Automated cell culture
cancel-white

TX2-90 Stericlean durante la agitación, proceso de cultivo celular

cancel-white

Aplicación de pipeteo mediante TX2-40 Stericlean

cancel-white

Acondicionamiento de Bioterapia por TX2-90, llenado de bolsas intravenosas

cancel-white

Limpieza manual de un TX2-160 Stericlean

Principales aplicaciones

  • Cultivo celular
  • Fábrica de células
  • Terapia celular y génica
  • Bioimpresión 3D
  • Pipeteo
  • Seguimiento
  • Relleno
  • Tembloroso
  • Limpieza
❝ La robótica ayudará a la escalabilidad de la producción de medicina personalizada con el objetivo de reducir el costo para el paciente. ❞
Rudolf Michael Weiss - España | Director Global de Robótica Farmacéutica

Casos de éxito

Nuestras líneas de robots dedicadas