Automatización del suministro de material gracias a robots móviles de Stäubli

La automatización de procesos ya no es una visión de futuro, sino una medida necesaria para optimizar los procesos de producción y reducir los costes operativos. Y esto es precisamente a lo que la empresa suiza V-ZUG concede gran importancia. El fabricante de electrodomésticos de alta calidad se encuentra actualmente en un proceso de transformación para optimizar la producción y la logística y aumentar la capacidad de producción, al tiempo que reduce a la mitad la huella de la planta de Zug.

Las soluciones robóticas móviles de Stäubli contribuyen de forma significativa a esta misión al proporcionar soluciones avanzadas de automatización y manipulación de materiales flexibles.

La plataforma de transporte Stäubli PF6 se hace cargo del suministro automatizado de material de una punzonadora y una máquina láser en V-Zug. Gracias al accionamiento omnidireccional, es posible navegar de forma precisa y eficiente por las reducidas zonas de almacenamiento y producción, garantizando así un transporte seguro de las piezas de chapa. Una característica de seguridad especial adicional garantiza que el PF6 solo pueda entrar en áreas particularmente estrechas sin rutas de escape después de que se haya dado la autorización de seguridad con solo tocar un botón.

Estas y otras características contribuyen de forma decisiva a minimizar el riesgo de accidentes y, al mismo tiempo, a aumentar la productividad y la eficiencia, ayudando a V-Zug a alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Productos relacionados