- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Manni necesitaba termorregular las bandejas de una planta de inyección de espuma donde se fabrican paneles aislantes de poliuretano. Buscaban una solución que :
Para hacer frente a estos retos, Stäubli diseñó una solución personalizada de placas de multiconexión que conectan automáticamente las bandejas a las distintas estaciones de suministro de agua glicolada. Stäubli trabajó mano a mano con Manni y su integrador de líneas de producción, Cannon Group, para integrar la solución en sus instalaciones de producción.
La utilización de la solución de conectores múltiples de Stäubli ha aportado numerosas ventajas a Manni:
Manni Srl, fundada en 1919, es reconocida como líder en el campo de las prensas para la transformación de resinas de poliuretano. La empresa está especializada en la producción de máquinas discontinuas y sistemas para paneles aislantes de poliuretano, con una fuerte vocación por la innovación y la personalización. Manni Srl trabaja con los principales fabricantes de remolques para camiones frigoríficos, como Daikin, Viessmann, Carrier, Arneg y Frigidaire, y envía el 90% de su producción al extranjero.
Marcella Manni, Directora General de Manni Srl