El diseño antigoteo de los conectores rápidos HCB elimina los derrames, protege el entorno de trabajo y la calidad de la transferencia de fluidos.
El bloqueo robusto ayuda a que sean altamente resistentes a problemas comunes como vibraciones y tensión en las tuberías.
Gracias a una mecánica a toda prueba, las llaves de seguridad y las placas de colores, el operador puede identificar fácilmente los circuitos. Una solución compacta que garantiza eficiencia y seguridad.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones que requieren procesos antigoteo y resistencia a alta presión y a entornos hostiles
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción** | Otras características |
| Amplia gama de fluidos: gases, vapor, vacío, fluidos agresivos. |
| Opción de suministrar enchufes HCB o machos de acoplamiento con perfiles clamp. |
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento
** Disponible en Hastelloy bajo pedido : Obtenga más información sobre las ventajas del Hastelloy aquí.