CombiTac uniq - conectores personalizados

Los conectores CombiTac son la opción experta para aplicaciones que requieren conectores modulares todo en uno que ahorran espacio. Estos conectores deben alcanzar altos niveles de tensión y corriente, e incluir contactos de alto ciclo de conexión que garanticen un rendimiento de larga duración en las condiciones mecánicas y ambientales más exigentes. 

  • 100% personalizable
  • Conectores modulares todo en uno que ahorran espacio
  • Rendimiento garantizado de larga duración para condiciones mecánicas y ambientales exigentes
  • 100.000 ciclos de conexión
  • Alta potencia hasta 300 A
  • Potencia, señal, datos, termopar, coaxial, fibra óptica, fluido y neumático

Adaptado a sus necesidades exactas.

Combine todas sus necesidades de conexión, incluida la alta potencia, los fluidos antigoteo, la señal, los datos y muchos más tipos de contactos en un único sistema de conectores modulares. Experimente el mayor rendimiento posible y garantice un funcionamiento duradero con el CombiTac uniq 100% personalizable.

Infinitas posibilidades de configuración

Más de 100.000 ciclos de conexiones para un rendimiento de larga duración y aplicaciones ilimitadas. Configurable según sus necesidades exactas, con la más amplia gama de tipos de contactos: ¡así es el CombiTac uniq, el sistema de conectores modulares por excelencia!

Caso de éxito entre Akasol y CombiTac

Solución de producto: Conectores Industriales - CombiTac
Aplicación: Conexión para la transmisión de energía y datos para módulos de batería

 

Propiedades:

  • Configurable individualmente
  • Resistente a las vibraciones
  • Funcionamiento extremadamente fiable y robusto