- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Las mangueras espiraladas HQR, equipadas con conectores rápidos AQR, son el complemento ideal para nuestra gama de manguera TQR para suministrar aire respirable a los equipos de protección individual (EPI). Tienen un grado sobresaliente de memoria plástica y vuelven completamente a su forma original después de la extensión, ocupando un espacio mínimo. Las mangueras HQR también cumplen plenamente con las normas EN 14594 relativas a los circuitos de aire respirable, lo que garantiza la seguridad total de los operadores.
Una solución eficiente para la distribución de aire respirable en varios entornos desafiantes como química, laboratorios de investigación y más.
Suministro de aire respirable desde sistemas montados en techo
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Aire respirable | Poliuretano |
|
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento
** Nuestro equipo consta de componentes. Por ello, es su responsabilidad identificar las normas y reglamentos aplicables a su instalación, asegurarse de que los componentes están correctamente incorporados a su instalación y comprobar que su instalación cumple con la legislación aplicable.