El sistema multiconexión SMI es la solución perfecta para máquinas de inyección pequeñas .
Este sistema compacto y ergonómico ofrece una flexibilidad excepcional, ya que se puede instalar fácilmente en máquinas y moldes de inyección nuevos y existentes.
La implementación del sistema multiconexión SMI garantiza una correcta configuración de los moldes, lo que reduce los residuos, aumenta la eficiencia de la producción y garantiza la seguridad de los usuarios.
Se adapta a máquinas y moldes pequeños
El diseño compacto, el mecanismo de bloqueo de bajo perfil y el tamaño reducido de montaje son perfectos para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Fácil de usar
El diseño intuitivo y ergonómico garantiza que cualquier persona pueda operar el sistema sin formación, habilidades o herramientas especiales, lo que hace que el trabajo sea más fácil, seguro y eficiente para todos los empleados.
Elimina los errores de configuración del molde
Diseñado mecánicamente para evitar cualquier conexión cruzada de los circuitos de agua, eliminando los desechos de configuración y el tiempo de inactividad de la máquina por errores.
Aumenta el tiempo de producción
Todos los circuitos se conectan y desconectan simultáneamente, en una sola acción y en una sola ubicación, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad durante los cambios de molde.
Aporta estandarización
Las conexiones y desconexiones en todas las máquinas y moldes se vuelven idénticas, lo que reduce la variabilidad en los procesos de cambio de moldes y moldeo para inyección, creando una base para Lean Manufacturing.
Brinda la oportunidad de contribuir a un programa de desarrollo sostenible
Con Stäubli, puede confiar en el rendimiento global de sus inversiones a largo plazo y en la no contaminación del lugar de trabajo.
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Focas |
|
| Conectores: latón / latón niquelado Placas de aluminio | Fluorocarbono (FPM): JV |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento