Solución de alto rendimiento con un tiempo de carga corto para su uso entre dos líneas de manguera

Los conectores break-away MBH optimizados para caudal ofrecen una resistencia excepcional a las fuerzas laterales y fueron desarrollados para aplicaciones marinas y en alta mar, más específicamente para su uso entre dos líneas de manguera. Este producto es adecuado para aplicaciones que requieren altos caudales y bajas pérdidas de presión. Gracias a la tecnología con pin de rotura, el MBH separa la línea con una carga de tracción definida.

El MBH también es adecuado para adaptarse a instalaciones de carga existentes, sin un aumento significativo en los tiempos de carga.

 

Aplicación
  • Procesos de carga mediante líneas de mangueras
  • Brazos de carga de mangueras y tuberías
  • Estaciones de carga
  • Procesos de llenado
  • Sistemas móviles de depósito
  • Transferencia de fluidos de barco a barco
  • Transferencia de fluidos del barco a la plataforma
  • Transferencia de fluidos de barco a tierra
  • Bunkering, repostaje marino
  • Carga / descarga de depósitos cisterna
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 
    • MBH40-DN50 para mangueras DN 50 (2'')
    • MBH65-DN80 para mangueras DN 80 (3'')
    • MBH80-DN100 para mangueras DN 100 (4'')
    • MBH110-DN150 para mangueras DN 150 (6'')
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)

La mayoría de los tipos de fluidos (líquidos y gases)

Principalmente acero inoxidable

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Producto relacionado

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros