Conector rápido hidráulico de alta presión para bancos de pruebas THL

Diseñados para un uso muy frecuente e intensivo, es decir, hasta 10.000 conexiones no presurizadas, los conectores rápidos THL garantizan una conexión mecánica consistente y fiable.

También son completamente herméticos: la estanqueidad es de metal a metal entre el producto y la interfaz del cliente, por lo que no se necesita ninguna junta.

El sistema de bloqueo con pulsador facilita la desconexión, ahorrando tiempo entre pruebas.

APLICACIONES

Conexiones hidráulicas en bancos de pruebas de alta presión

Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 2,5
  • Presión máxima admisible*:
    • 1.000 bar (14.500 PSI) en posición conectada
    • 400 bar (5.800 PSI) en posición desconectada
  • Hidráulico
  • Aceite
  • Agua

Acero inoxidable con 17% de cromo

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros