El diseño antigoteo y de cara plana de estos conectores rápidos especializados garantiza que no haya pérdida de líquido en la desconexión y no haya introducción de aire en el circuito en la conexión.
El largo perfil del macho de acoplamiento garantiza una estanqueidad constante, incluso en condiciones adversas. El enclavamiento por bolas es rápido, fácil, seguro y lo suficientemente fuerte como para soportar las condiciones más severas de vibración, oscilación, etc.
La protección con cloropreno evita la penetración de agentes externos como el agua o el polvo.
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Aceites | Principalmente acero inoxidable y latón tratado |
|
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento