Conector rápido de paso libre de aluminio DMR

Compactos y ligeros, los conectores rápidos DMR son perfectos para aplicaciones a bordo, especialmente para deportes de motor. El bloqueo automático de bayoneta en los conectores DMR garantiza conexiones seguras incluso cuando se someten a vibraciones extremas. Los materiales y la construcción de calidad proporcionan resistencia y fiabilidad a largo plazo. En cuanto al rendimiento, el diseño sin válvulas garantiza un caudal ininterrumpido.

APLICACIONES

  • Conexión en vasos desgasificadores
  • Conexión dentro del depósito
  • Circuitos de refrigeración de agua
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 37
  • Presión máxima permitida*: 30 bar (435 PSI)
  • Aire
  • Agua de refrigeración
  • Aceite
  • Combustible (dentro del depósito)
  • Aleación de aluminio de alta resistencia
  • 3 tipos de juntas

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros