Conector rápido antigoteo, montaje empotrado SPC

 Los conectores rápidos compactos SPC proporcionan un excelente caudal a dimensiones exteriores reducidas.

Diseñados para un uso intensivo y hasta un millón de conexiones, los conectores rápidos SPC son extremadamente duraderos.

El diseño de cara plana antipolución garantiza la integridad de los fluidos a largo plazo. Compensa automáticamente cualquier error de desalineación con un espacio de interfaz de hasta 2 mm.

APLICACIONES

  • Máquinas-herramienta: conexión y desconexión de cabezales de mecanizado, husillo; paletización y sujeción hidráulica.
  • Refrigeración: insertos y moldes, electrónica.
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 20
  • Presión máxima admisible*: 450 bar (6.526 PSI)

Todos los fluidos

Acero inoxidable de alta resistencia

  • 2 tipos de instalación posibles para una integración completa en el equipo: flotante en ambos lados o macho de acoplamiento roscado
  • Mantenimiento rápido y sencillo

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros