Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conectores rápidos de acero inoxidable para paso libre UPA y UPB

Robustos y fiables, los conectores rápidos UPA-UPB son seguros y fáciles de utilizar. Con un acabado superficial de alta calidad (Ra 0.8μm) en la vena del fluido, lo que permite una limpieza fácil y eficiente. El acero inoxidable de alta calidad utilizado en este conector rápido garantiza una excelente resistencia a la corrosión. Compatibles con una amplia gama de fluidos, el diseño de estos conectores rápidos integra un mecanismo de bloqueo seguro.

 

APLICACIONES

  • Conexión rápida en el colector de distribución o llenadora
  • Conexión en plantas de lavado
  • Transferencias de fluidos
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm) UPA: 08, 12, 20
  • Diámetro nominal DN (mm) UPB: de 25 a 50
  • Presión máxima admisible*: 30 bar (435 PSI)

Todos los fluidos: aire, agua, nitrógeno, argón; productos alimenticios líquidos y en pasta; productos químicos, otros

Principalmente acero inoxidable serie 316

  • Cumple con los requisitos de la FDA y USP Clase VI
  • Enchufes con perfil de abrazadera según la norma ISO 2852

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros