Conectores de paso libre de acero inoxidable TKU y TKM

Gracias a su diseño de paso libre, estos conectores garantizan los caudales más altos y una  fácil limpieza.

Un sistema de bloqueo fiable evita una desconexión involuntaria o una apertura de las válvulas cuando se desconectan. No se requiere una configuración especial para accionar las válvulas, lo que garantiza una utilización intuitiva.

La serie TKU proporciona mitades de conector idénticas, lo que hace que la dirección de las mangueras en la logística de camiones cisterna sea redundante.

La serie TKM es capaz de gestionar una gama aún más amplia de fluidos y también se puede utilizar para aplicaciones con vacío.

APLICACIONES

  • Sistemas de distribución y transferencia de fluidos
  • Carga y descarga de camiones cisterna, vagones, contenedores y depósitos
  • Adaptación a vehículos de transporte de combustible, unidades de bombeo
  • Conexión rápida de las mangueras de suministro de combustible
  • Conexiones para electrónica de refrigeración, motores y refrigeradores
  • Conexiones para bancos de pruebas
  • Vacío
Especificaciones técnicas TKUEspecificaciones técnicas TKMFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm):
    • TKU38 para mangueras DN 38 (1 1/2")

    • TKU50 para mangueras DN 50 (2")

    • TKU80 para mangueras DN 80 (3"')

 

  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)
  • Diámetro nominal DN (mm):
    • TKM25 para mangueras DN 25 (1")

    • TKM38 para mangueras DN 38 (1 ½")

 

  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)

Todo tipo de fluidos

 

Principalmente acero inoxidable

 

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros