Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conector rápido antigoteo para el llenado de aceite SPM

El diseño anticontaminación de superficie plana de los enchufes rápidos SPM elimina el riesgo de derramar aceite sobre el coche o en la zona de boxes durante una carrera. El interruptor de "hombre muerto" (dead man's switch) proporciona una medida adicional de seguridad. El montaje completamente empotrado en el cárter, el conector SPM es también una pieza de a bordo muy ligera que se adapta fácilmente a todo tipo de vehículos.

 

APLICACIONES

Recarga de aceite de motor durante carreras de resistencia (coches y motos)

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 8 a 12
  • Presión máxima admisible*: 8 bar (116 PSI)

Aceite de motor

  • Enchufe: acero inoxidable y aluminio
  • Tapón: acero inoxidable y latón

Versión con macho de acoplamiento equipado en una botella (500 ml)

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros