Conector rápido de gran caudal de acero inoxidable HCB

Esta gama de conectores rápidos, dedicada a grandes caudales, destaca por su excelente durabilidad y tecnología antigoteo. Tienen cierres de bayoneta especialmente robustos y se puede confiar en ellos para garantizar una estanqueidad perfecta y permanente durante la conexión y la desconexión.

El diseño ergonómico, que incluye un volante y bloqueo automático, facilita la manipulación. Gracias a todas estas características, los conectores antigoteo de Stäubli son una solución eficiente para diversas aplicaciones, como productos químicos y petroquímicos a granel, productos químicos especiales, biotecnología, etc.

 

APLICACIONES

  • Descarga de vagones, cisternas, depósitos.
  • Sistema de transferencia y distribución de fluidos y aditivo de odorización de gases.
  • Termorregulación en reactores de doble camisa.
  • Llenado/drenaje de barriles.
  • Suministro principal para bancos de pruebas de refrigeración.
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm):
    • HCB 28 para mangueras DN 40 (1"1/2)
    • HCB 37 para mangueras DN 50 (2")
    • HCB 50 para mangueras DN 80 (3")
  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 50

Todo tipo de fluidos

  • Principalmente acero inoxidable serie 316.
  • Funda protectora: fluorocarbono (HCB 28) y poliacetal (HCB 37 y HCB 50)
  • Volante: aleación de aluminio

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros