Conector irrompible CEB para baterías y aplicaciones de alimentación

Con la tecnología patentada Multilam, los conectores eléctricos "irrompibles" CEB crean contactos eléctricos permanentes, incluso en entornos con un alto nivel de vibración.

La carcasa sellada duradera está diseñada para resistir golpes e hidrocarburos, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo, especialmente en condiciones de carrera para todo tipo de vehículos.

 

APLICACIÓN

  • Conector eléctrico para aplicaciones de alimentación de hasta 1000V y 1200A.
  • Motores de combustión convencionales, híbridos y vehículos eléctricos.
Especificaciones técnicasEnergíaConstrucciónOtras características
  • Secciones de cable (mm²): 6 a 50
  • Tensión máx. (V): hasta 1000

Eléctrico

  • Cuerpo: poliuretano rojo
  • Contactos: aluminio plateado
  • Cable trenzado altamente flexible con aislamiento reforzado
  • Varias secciones de cable diferentes en varios colores (negro, rojo o translúcido)

 * dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

SPH/BA – Deportes de motor, alta presión

DN (mm): de 03 a 16

Presión máxima admisible PS (bar)*: 350

Motorsports

Conectores antipolución, conectores eléctricos y sistemas de repostaje para motorsports.

Descargas

Restablecer filtros