Construidos para cumplir con las directrices de SAE International J639, los conectores rápidos RPE cuentan con un diseño de enclavamiento que evita que el circuito se abra a menos que esté conectado y garantiza que el conector no se desconecte durante el llenado. Su construcción ergonómica cuenta con un bloqueo un botón de enclavamiento saliente para mayor accesibilidad y una conexión y desconexión sin esfuerzo con una sola mano. Los anillos codificados por colores rojos o azules proporcionan una fácil identificación del circuito.
Llenado de refrigerante utilizado en aire acondicionado móvil (MAC) que cumple con las directrices de la norma de seguridad SAE J639 para refrigerantes de vehículos motorizados
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| HFO-1234yf (R-1234yf) | Piezas principales de acero inoxidable y aluminio | Las juntas ofrecen durabilidad a largo plazo |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento