Conector modular para conexiones eléctricas centralizadas REP

El conector REP ofrece a los clientes una solución modular de placa preconfigurada con 2, 3 o 4 cajas eléctricas. El diseño adaptable del conector permite montar insertos eléctricos macho o hembra en placas fijas o móviles. Con dos variedades de salida, recta o acodada, el conector REP se integra rápidamente y perfectamente a las instalaciones. Para mayor seguridad y fiabilidad de los procesos, su diseño evita la inversión de circuitos e incluye un sistema de codificación de pines que elimina todo riesgo de conexión incorrecta entre placas.

APLICACIONES

Conexiones centralizadas de todos los circuitos eléctricos:

  • Control, potencia, termopares... en la industria del plástico
  • En bancos de pruebas, máquinas... en todas las industrias
Especificaciones técnicasEnergíaConstrucción

 

Diámetros nominales (mm): de 1,5 a 6

 

Eléctrico

 

Póngase en contacto con Stäubli para obtener más información

 

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros