Cambios de herramientas Stäubli MPS para robots

Este cambiador de herramientas automático y muy compacto ofrece numerosas variaciones de módulos para diversos componentes dentro de la transmisión de medios, datos y energía, como neumática, vacío y refrigeración, suministro de señales y energía y corriente primaria.

Productividad para todos los robots y aplicaciones

Plena flexibilidad y mayor aprovechamiento de la capacidad para su proceso de automatización

Rentabilidad óptima  gracias a un concepto de producto modular

Extraordinaria productividad con la máxima precisión

Integración más sencilla y utilizable de forma inmediata y ampliable constantemente

mps-robotic-tool-changer-cim
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
icon-compact
cancel-white

Flat, compact size

icon-flex
cancel-white

Tool stand with floating bearing

icon-secured
cancel-white

Process safety: precise positioning and repeatability of +/- 0.0015 mm

icon-power
cancel-white

Compact electrical modules for flexible data & signal transmission

icon-industry
cancel-white

Mounting on robot flange/ tool flange ISO 9409

icon-assembly
cancel-white

Powerful, high-precision locking unit

icon-compact-%282%29
cancel-white

Integrated feedthroughs for pneumatics or vacuum

icon-switch
cancel-white

Integrated proximity switches (optional)

Especificaciones técnicas

Modelo de robotBrida de ensamblaje (PCD)Carga útil y PCD compatiblesEn caso de cargas dinámicas superiores en el robot, se puede realizar una actualización hasta:
TS2-40TS2-60TS2-80
TS2-100
40 mmMPS 010 / 15 Nm
MPS 025 / 34 Nm
 

TX2-40

TX2-60


TX2-60L
31.5 mm
MPS 015 / 15 Nm

MPS 025 / 34 Nm

MPS 035 / 80 Nm

TX2-90

TX2-90L


TX2-90XL
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm

TX2-140

TX2-160


TX2-160L
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm


MPS 080 / 286 Nm

TX200


TX200L
100 mm

MPS 130 / 900 Nm


MPS 260 / 2500 Nm

MPS 631 / 5000 Nm

TX2-200

TX2-200L
125 mm
MPS 260 / 2500 Nm

MPS 631 / 5000 Nm
CAMBIOS DE HERRAMIENTAS PARA ROBOTS

¿Cuáles son los desafíos a superar?

Jean-Christophe PRIOUX, responsable de Actividad de MPS para Stäubli Fluid Connectors, explica las ventajas de los cambios de herramientas para garantizar una productividad óptima de un robot.

 

Los cambios de herramientas para robots MPS aumentan la productividad de todos los robots y aplicaciones. Los cambios de herramientas para robots MPS de Stäubli permiten la máxima productividad para todos los fabricantes de robots y para todas las cargas útiles. Stäubli es un pionero tecnológico líder en el desarrollo y la aplicación de sistemas de cambio de herramientas MPS para robots. Nuestros clientes se benefician de nuestros años de experiencia en todos los sectores industriales, así como de nuestro concepto de producto modular para todos los requisitos industriales.

Contacte con nosotros

Contacte con nuestros especialistas

Contactos Stäubli en todo el mundo.

Servicios y formación

Nuestros servicios proponen diferentes ofertas, desde el mantenimiento hasta la línea directa.