Enfócate en el tema

Cambios de herramientas para robots: una revolución en la automatización de procesos industriales

Cambiadores de herramientas para robots: una revolución en la automatización de procesos industriales

1. Introducción

Los sistemas de cambio de herramientas son las piezas robóticas de una planta que permiten un cambio rápido y eficiente de herramientas. Estos sistemas de cambio rápido, también conocidos como cambiadores de herramientas (TC), tienen un papel clave en la automatización de los procesos de fabricación industrializados. Situados en la interfaz entre el brazo robótico y la herramienta (efector final), permiten el intercambio automatizado entre varios equipos finales de proceso. Esto permite aumentar el grado de automatización, aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducir los costes de personal.

Los cambios de herramientas para robots permiten aplicaciones de tecnología multifunción en las que el diseño específico se puede ajustar con precisión a los requisitos de la aplicación. Los sistemas de cambiadores de herramientas pueden acceder directamente a un almacén de herramientas. El almacén de herramientas está equipado con herramientas adecuadas para el final del brazo, como pistolas de soldar, taladros, husillos para taladrar y fresar, herramientas de desbarbado, pinzas o efectores de vacío para adaptarse a la aplicación particular. De este modo, el robot puede acceder automáticamente a la herramienta adecuada según las necesidades.

2. El papel de los cambios de herramientas para robots

Los cambios automáticos de herramientas han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la automatización de procesos industriales. A medida que los procesos de fabricación se han vuelto cada vez más automatizados, los sistemas de cambiadores de herramientas han permitido un intercambio perfecto de los efectores finales sin costosos tiempos de inactividad de la máquina ni intervenciones humanas, que inevitablemente están sujetas a errores.

La precisión, la velocidad y la flexibilidad desempeñan un papel cada vez más importante en la competitividad de la fabricación global. Los cambios de herramientas para robots tienen el potencial de reducir los costes de fabricación y, al mismo tiempo, aumentar la calidad de forma sostenible. Esto brinda a las empresas la oportunidad de crear una ventaja competitiva crucial. 

El papel de los cambios de herramientas industriales seguirá creciendo en el futuro. Los sistemas modernos de cambios de herramientas no solo se encargan del cambio de herramienta en sí, sino que también tienen numerosas soluciones de conexión de componentes a líneas de medios, líneas de datos y líneas de energía. Estos incluyen, por ejemplo, líneas neumáticas, líneas de vacío, módulos de refrigeración, líneas de señal, servoenergía y líneas eléctricas primarias.

Aumento de la eficiencia gracias a los cambios de herramientas automatizados

Los cambios automáticos y continuos de herramientas desempeñan un papel clave en la producción industrial cuando se trata de eficiencia. Cuanto más a menudo cambien las herramientas, más rápido se amortizará la inversión en un cambiador automático de herramientas. Hoy en día, los sistemas robóticos con numerosas aplicaciones diferentes se equipan con cambios de herramientas totalmente automatizados.

Cambios de herramientas para robots: descripción general de las aplicaciones

En principio, los cambios de herramientas para robots se pueden utilizar en cualquier proceso de fabricación o manipulación con potencial de automatización. El espectro de la industria es diverso y abarca desde procesos de unión y conexión, como soldadura o atornillado en ingeniería de procesos, hasta tareas de montaje y mecanizado en la industria automotriz y el manejo de componentes sensibles en la industria aeronáutica. 

La siguiente lista muestra un extracto de las aplicaciones más importantes y sus respectivas ventajas para los cambiadores de herramientas .

La automatización de los procesos de montaje en la industria manufacturera es una tarea exigente, gracias a la gran cantidad de tareas diferentes que debe realizar el robot. Los procesos de ensamblaje a menudo presentan tamaños de lote pequeños, secuencias de movimiento complejas y fuerzas de contacto coordinadas con precisión. Los sistemas de cambios de herramientas para robots tienen el potencial de aumentar significativamente el grado de automatización de las líneas de montaje. El intercambio totalmente automático de efectores finales para la manipulación o el acabado de piezas puede generar un potencial de ahorro considerable. Al mismo tiempo, esto libera recursos de personal y evita errores humanos.

Los desarrollos tecnológicos en la industria automotriz han tenido un profundo impacto en la automatización de la soldadura. Ya en la década de 1980, la industria automotriz reconoció el potencial de la soldadura robótica y logró integrar cambiadores de herramientas adecuados en la producción de chasis. Aunque fue un proceso lento, paso a paso, la industria automatizó con éxito las tareas de soldadura que consumen mucho tiempo y son propensas a errores en los bastidores y chasis de los automóviles. Este desarrollo ha continuado hasta el día de hoy y se ha establecido en muchas otras industrias.

Los sistemas robóticos modernos ahora pueden soldar de manera más eficiente, precisa y rápida que los trabajadores humanos, siempre que la aplicación esté estandarizada. Los sistemas de cambiadores de herramientas configurables a medida permiten aumentar aún más el nivel de automatización en estas tareas de soldadura, aumentando así la flexibilidad en el proceso de fabricación. 

Recoger, mover, colocar: La manipulación de componentes es una tarea clave en las líneas de producción automatizadas. Dado que cada componente difiere en cuanto a forma, material y peso, las herramientas de fin de brazo (EOAT) necesitan un cambio constante. Para ello, por ejemplo, se utilizan sistemas de cambiadores especiales, que pueden cambiar de forma independiente entre diferentes sistemas de pinzas con diferentes componentes, como pinzas paralelas, pinzas angulares o pinzas de agujas. Esto aumenta significativamente la precisión, la eficiencia y la productividad de la manipulación de componentes. Fabricación de componentes variables

Los sistemas automatizados de cambio rápido pueden cubrir una amplia gama de tareas. El sistema de cambiador de herramientas se puede personalizar según los requisitos específicos del cliente. El rendimiento, la calidad del material y las opciones de conexión de estos sistemas de cambiadores de herramientas personalizados se pueden adaptar a los requisitos del proceso. En estos casos, los módulos de transferencia pueden integrarse a la perfección para transportar todo tipo de medios y energía.

3. Ventajas de los cambios de herramientas para robots

La integración de sistemas modernos de cambio de herramientas en las líneas de producción robóticas ha tenido ventajas. Estos no se limitan a los aspectos económicos, sino que también incluyen la seguridad laboral y la sostenibilidad. Las razones más importantes para utilizar cambios de herramientas para robots son:

Mayor productividad

El cambio automatizado de herramientas en los sistemas robóticos permite un intercambio eficiente entre diferentes herramientas. Este enfoque minimiza el tiempo de inactividad y optimiza los procesos de producción. Y hace que los robots sean más versátiles. Dependiendo del número de cambios de herramienta necesarios, se pueden lograr aumentos considerables en la productividad.

Ahorro de costes

El uso de cambios de herramientas para robots no solo genera un ahorro directo de costes gracias a la necesidad de menos robots, sino que también tiene numerosos efectos secundarios económicos. La mayor eficiencia del proceso cuando se utilizan cambios de herramientas permite aumentar significativamente el nivel de utilización del robot.  

Seguridad industrial

El cambio manual de las herramientas para robots supone un riesgo potencial de accidente, incluso cuando lo realiza personal cualificado y experimentado. Además, el cambio repetitivo de los efectores finales puede causar una gran tensión ergonómica a largo plazo. Los sistemas de cambio de herramientas para robots liberan al personal humano de estas actividades potencialmente dañinas y reducen al mínimo el riesgo de accidentes.

Flexibilidad y adaptabilidad

Las líneas de producción modernas deben adaptarse continuamente a los requisitos cambiantes de los clientes. Los cambios de herramientas para robots permiten a una empresa realizar estos ajustes con una eficiencia sorprendente. Gracias a las interfaces estandarizadas entre la brida del robot y el efector final, la gama de tareas del robot se puede adaptar de forma flexible en un abrir y cerrar de ojos.

4. Cambios de herramientas para robots en uso práctico

Las líneas de producción altamente automatizadas con robots inteligentes y tecnológicamente avanzados han sido una fuerza motriz en la producción industrial durante muchos años. Con una precisión, velocidad y agilidad impresionantes, los sistemas robóticos ahora trabajan mano a mano con los humanos o incluso están completamente automatizados. En nuestro vídeo, utilizamos ejemplos prácticos impresionantes para mostrarle cómo los sistemas robóticos pueden realizar una amplia y variable gama de tareas con la ayuda de cambiadores de herramientas de última generación.

5. Preguntas frecuentes sobre los cambios de herramientas para robots

¿Cómo se pueden personalizar los cambios de herramientas para robots según requisitos de fabricación específicos?

Los modernos sistemas de cambios de herramientas se pueden adaptar a los requisitos y aplicaciones específicos del cliente. El cambiador de herramientas se puede configurar de forma modular para crear soluciones personalizadas basadas en componentes del sistema probados. Como resultado, los clientes se benefician de soluciones individuales perfectamente adaptadas a sus necesidades. 

¿En qué sectores se utilizan con más frecuencia los cambios de herramientas para robots?

Los cambios de herramientas para robots se utilizan principalmente en la industria automotriz, aeroespacial, fabricación de productos electrónicos, metalurgia y procesamiento de plásticos. Además de lo anterior, los cambios de herramientas también se han establecido en otras industrias, como la industria química y farmacéutica, la industria alimentaria y muchas otras que cuentan con procesos de producción

6. Resumen: Aumento sostenible de la productividad gracias a los cambios de herramientas para robots

El uso de robots en las líneas de producción industrial ya está muy extendido en muchas industrias. Las empresas fuertemente orientadas a la producción han reconocido que la robótica es fundamental para garantizar una competitividad sostenible en un mercado globalizado. 

Sin embargo, sigue habiendo mucho potencial para automatizar aún más los procesos de fabricación industrial. Los sistemas automáticos de cambio de herramientas desempeñan un papel clave en este sentido: pueden ampliar significativamente la gama de aplicaciones de las soluciones robóticas, mejorando así la productividad, la eficiencia, la calidad y la seguridad industrial. En particular, la posibilidad de cambiadores de herramientas robóticos de diseño modular de acuerdo con los requisitos del cliente ofrece un potencial significativo. 

¿Le interesan los cambios de herramientas para robots? No dude en ponerse en contacto con nosotros

Más temas en el punto de mira

Nuestros temas sirven como su recurso integral para comprender el papel fundamental de los cambios de herramientas para robots en la mejora de la eficiencia en una multitud de aplicaciones. 

Ver todo

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de soluciones de sistemas de cambio de herramientas para robots
Descubra la versatilidad y eficiencia de los avanzados sistemas de cambio de herramientas de Stäubli descargando nuestros catálogos de soluciones innovadoras.

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team