HISTORIA DE ÉXITO DE PTD

Tecnología de contacto revolucionaria para aparamenta innovadora

Xi'an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd., con sede en el noroeste de China, es un fabricante líder de equipos innovadores de alto voltaje. La creciente demanda de sistemas de alta potencia que ocupan poco espacio desafía a la industria de fabricación de PTD. Al confiar en la última innovación MULTILAM ML-CUX de Stäubli, Xi'an XD High Voltage Apparatus se beneficia de un elemento de contacto de alto rendimiento con un diseño flexible y una excelente capacidad de carga de cortocircuitos para ofrecer a sus clientes una solución muy eficiente. 

Expertos en equipos avanzados de alta tensión

En el noroeste de China, la ciudad de Xi'an fue la capital de la dinastía Qin, el primer imperio chino unificado. Desde aquí podrás descubrir lugares tradicionales chinos como el ejército de terracota o el punto de partida de la Ruta de la Seda. Hoy en día, con más de 7 millones de habitantes, la ciudad es también el centro de investigación, desarrollo, producción y ventas de uno de los mayores fabricantes de aparamenta de China. Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd. tiene más de 50 años de experiencia en el diseño de equipos de alto voltaje. Basados en tecnologías avanzadas, sus productos son conocidos por su fiabilidad y utilizados en todo el mundo.

Conexiones enchufables en aparamenta

Las aparamentas aisladas en gas (GIS) son más confiables en entornos hostiles, claramente requieren menos espacio con una huella hasta un 70% más pequeña y son rentables en operación debido a un menor mantenimiento. Las conexiones enchufables permiten la expansión térmica en respuesta a la fluctuación de temperatura y facilitan el diseño de formas suaves y redondeadas para minimizar la intensidad del campo eléctrico. Esto da como resultado un voltaje soportado más alto y también hace que las distancias de aislamiento sean más cortas o los tamaños de aparamenta sean más pequeños. Sobre todo, las soluciones de conexión enchufables reducen los costes de montaje y mantenimiento.

Las exigencias del mercado energético

La creciente demanda de energía y la consiguiente expansión de las redes eléctricas existentes exigen equipos potentes y altamente fiables. La miniaturización de instalaciones y sistemas requiere una reducción del tamaño de toda la maquinaria y componentes sin comprometer el rendimiento. Al mismo tiempo, los proveedores de energía y las centrales eléctricas prestan mucha atención a sus costes de funcionamiento y mantenimiento.

El desafío para Xi'an XD High Voltage Apparatus es proporcionar equipos muy confiables, de alta potencia pero aún económicos. Siempre en busca de formas de mejorar sus conceptos de diseño, Xi'an XD High Voltage Apparatus buscaba un elemento de contacto extremadamente sólido y que ahorrara espacio con características de alto rendimiento.

Excelente rendimiento para una mayor productividad

La última innovación de Stäubli en su cartera de conectores eléctricos despertó el interés de los ingenieros de Xi'an XD High Voltage Apparatus. El MULTILAM ML-CUX es un muelle de torsión de dos componentes con diseño "estirable", compacto y flexible. Este nuevo elemento de contacto proporciona el máximo rendimiento y una transferencia de energía de baja pérdida como todos los productos MULTILAM. La exclusiva tecnología de contacto de Stäubli destaca por su excelente y constante capacidad de transporte de corriente, así como por su mínima resistencia a las transiciones gracias a su sofisticada técnica de construcción.

Las exigentes pruebas de calidad de Stäubli garantizan soluciones de contacto eléctrico extremadamente duraderas y fiables. Por lo tanto, todos los productos MULTILAM de Stäubli ofrecen un funcionamiento fiable y duradero.

El diseño del elemento de contacto ML-CUX permite instalaciones con muy poco espacio. En función de sus características y funcionalidad, se requieren menos elementos de contacto para la misma potencia o superior, lo que permite un diseño de sistema más compacto con menos calentamiento. Para su última serie de innovadores productos GIS de alta tensión, Xi'an XD High Voltage Apparatus ha implementado con éxito los nuevos elementos de contacto MULTILAM flexografía ML-CUX en varias barras colectoras de alta exigencia.

Tecnología de vanguardia para el beneficio del cliente

Mediante el uso de la última novedad en tecnología de contacto de Stäubli, el aparato de alta tensión Xi'an XD aumenta el nivel de innovación de su cartera de GIS.

La funcionalidad, el rendimiento excelente, constante y de larga duración, así como la dimensión del producto, convencieron plenamente a los expertos de Xi'an XD High Voltage Apparatus. De este modo, sus clientes se benefician de equipos de aparamenta GIS compactos, fiables y potentes, además de un impacto positivo en su coste total de propiedad.

Sobre la base de la larga y confiable relación comercial con Stäubli Electrical Connectors y los muchos años de excelente experiencia con la tecnología de contacto MULTILAM de Stäubli, la evaluación de la nueva serie ML-CUX fue una consecuencia lógica.

"Estamos muy contentos con el nuevo elemento de contacto de Stäubli. Con una excelente capacidad de transporte de corriente y un diseño compacto, ML-CUX transporta corrientes más altas en poco espacio.

En comparación con los elementos de contacto tradicionales, permite una mayor compensación de grandes tolerancias, lo que supone otra revolución innovadora"

confirma Weiwei YANG, director de producto de Xi'an XD High Voltage Apparatus.

APLICACIÓN

Mercado: PTD Transmisión y distribución de energía
Solución del producto:
MULITLAM flexografía ML-CUX
Aplicación: Aparamenta aislada en gas

  • Excelente capacidad de transporte de corriente nominal y de cortocircuito
  • Mínima resistencia de transición y calentamiento por contacto
  • Excelente comportamiento y vida útil para la expansión de la barra colectora térmica
  • Alta resistencia a impactos, golpes y vibraciones

BENEFICIOS

  • Alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas
  • Funcionamiento duradero y fiable
  • El diseño flexible permite instalaciones sencillas en ranuras rectas y rentables
  • La construcción compacta y el alto rendimiento contribuyen a la reducción de costes

Innovadora aparamenta aislada en gas de Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.

Barra colectora con flexografía MULTILAM ML-CUX

Weiwei YANG, Director de Producto, Xi'an XD High Voltage Apparatus habla con el experto de Stäubli

Elemento de contacto rentable: flexografía MULTILAM ML-CUX

Flexografía MULTILAM ML-CUX para una solución compacta pero potente