HISTORIA DE ÉXITO MÉDICO

Revolucionando la medicina estética: los dispositivos de vanguardia de Legolaser potenciados por el CombiTac uniq de Stäubli

Los tratamientos de belleza han experimentado un auténtico auge en los últimos años. Como resultado, la industria de dispositivos médicos estéticos abarca una gama cada vez mayor de productos y tecnologías diseñados para mejorar la apariencia personal y resolver problemas cosméticos.

La empresa española Legolaser Group está especializada en el diseño y fabricación de estos dispositivos médicos con fines estéticos. Confían en componentes de alta calidad para sus productos, como el CombiTac uniq de Stäubli.


Los innovadores dispositivos Legolaser transforman las industrias de la belleza y la salud
Legolaser fue fundada en 2014 y sirve a los sectores de la salud y la belleza. La búsqueda de las tecnologías más prácticas, junto con los servicios de soporte médico y técnico, permite a Legolaser ofrecer soluciones rápidas y adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. Producen varios dispositivos para el tratamiento antienvejecimiento, la eliminación de pigmentos y tatuajes, y el tratamiento vascular. Uno de sus dispositivos especialmente diseñados para la depilación corporal se llama Eride. El dispositivo láser de diodo consta de una unidad de carro portátil y una pieza de mano. Tres longitudes de onda están integradas en un mango para apuntar a diferentes estructuras dentro del folículo piloso. La intersección entre estas dos partes es particularmente desafiante. Legolaser buscaba una solución de alta gama para completar su producto de alta gama.

Hacer frente a las conexiones a prueba de fugas
Las conexiones para la intersección entre la unidad de carro y la pieza de mano tenían que ser capaces de transmitir potencia, señal y fluido. Era importante combinar todas estas conexiones diferentes en un solo conector. La carcasa requiere una perfecta integración con el diseño moderno del dispositivo. Especialmente en el caso de los líquidos, una conexión sin fugas es esencial para evitar posibles fallos de funcionamiento y daños en el dispositivo.

CombiTac: la conexión perfecta para dispositivos médicos
Con CombiTac uniq, Stäubli puede ofrecer la solución adecuada para estos elevados requisitos. La carcasa de aluminio blanco combina perfectamente con el diseño del dispositivo. La cerradura crea una conexión fiable y segura entre la unidad de carro y la pieza de mano. Este conector modular se caracteriza por el hecho de que la potencia, la señal y el fluido se combinan en uno. Los dos contactos de fluido a prueba de fugas impiden que el líquido entre en el dispositivo cuando se desconecta el conector. Esto evita posibles daños en el dispositivo y protege contra fallos. Los contactos de 1,5 mm garantizan una transmisión de señal fiable y estable, mientras que los dos contactos de 6 mm proporcionan suficiente potencia. La conexión enchufable garantiza un manejo y una sustitución rápidos y sencillos. La tecnología MULTILAM proporciona una conexión segura y fiable entre los contactos. Los 100.000 ciclos de conexión garantizan una larga vida útil.

Beneficio para el cliente
El diseño personalizable del CombiTac responde a las exigencias específicas de cada cliente. Al incorporar la avanzada tecnología MULTILAM, alcanza un importante número de ciclos de acoplamiento. Esto favorece la durabilidad y garantiza la rentabilidad a lo largo de su vida útil. Los contactos de fluido dentro del CombiTac están diseñados para ser a prueba de fugas, proporcionando una conexión confiable y segura, complementada con energía y datos. Todos los elementos de diseño caben en los espacios más pequeños y, por lo tanto, muestran un diseño simple y sin fisuras. La integridad de contacto superior de la CombiTac permite a Legolaser elevar el estatus de sus máquinas en el mercado.

APLICACIÓN

Conectores industriales: Conector modular CombiTac uniq

Aplicación: conector para aplicaciones sanitarias

  • Contactos de fluido, potencia y señal integrados
  • Diseño extremadamente compacto con un rendimiento superior
  • Carcasa de aluminio blanco

BENEFICIO PARA EL CLIENTE

  • Conector modular totalmente personalizado para sus altas exigencias
  • Acoplamientos de fluidos a prueba de fugas para evitar daños
  • Hasta 100.000 ciclos de conexión
  • Fácil manejo y sustitución