Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

CASO DE ÉXITO FOTOVOLTAICO

Generación eficiente de energía solar a través de múltiples usos de la tierra

Las plantas de energía solar alpinas también son utilizadas por los productores de energía hidroeléctrica en Suiza. Las inclemencias del tiempo exigen mucho a la tecnología, y los conectores Stäubli Original MC4 están explícitamente aprobados para ello.  

Hasta la fecha, Suiza ha dependido de la energía hidroeléctrica procedente de centrales eléctricas de pasada o embalses alpinos para generar energía renovable. La energía hidroeléctrica cubre más del 55% de las necesidades totales de electricidad del país y, con más del 95%, representa casi toda la producción de electricidad renovable de Suiza. Sin embargo, los embalses de gran altitud con sus muros de presa también son ideales para generar energía solar, ya que la eficiencia es mayor allí que en las tierras bajas, especialmente en los meses más fríos del año.

Energía solar eficiente
Los sistemas solares de alta montaña también son generadores de energía fiables en el invierno porque generalmente se encuentran por encima de la capa de niebla. Los módulos fotovoltaicos también funcionan de manera más eficiente en el frío y se benefician del reflejo de la luz solar en la nieve. Esto permite una producción de electricidad de tres a cuatro veces mayor en los meses de invierno que en altitudes más bajas.

Sistemas fotovoltaicos en muros de presas
Kraftwerke Oberhasli AG
(KWO) es una de las empresas que se beneficia de estas ventajas. Como uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica de Suiza, KWO ha instalado módulos solares bifaciales de vidrio-vidrio en las paredes de las presas de los embalses de Oberaar y Räterichsboden en la región de Grimsel (Oberland bernés) a aproximadamente 1800 m y 2300 m sobre el nivel del mar. Los módulos bifaciales absorben la luz solar tanto en la parte delantera como en la trasera y la convierten en energía. Juntos, estos sistemas fotovoltaicos alpinos cubren un área de alrededor de 3.000m2 y en total generan alrededor de 550 kWp de potencia (potencia máxima).

Los 600 MWh anuales de energía solar son transmitidos por conectores fotovoltaicos Stäubli MC4-Evo 2 y utilizados por el gran distribuidor minorista suizo Migros a través de un PPA (Power Purchase Agreement). Este proyecto de sistema fotovoltaico presenta dos nuevos retos para KWO. En primer lugar, este método de producción de electricidad mediante energía fotovoltaica a altitud alpina es una primicia para KWO. La electricidad producida también se comercializa directamente a través de PPA y no se inyecta a la red pública.

Instalación segura y rápida de los conectores
Las condiciones locales para la instalación del módulo en este proyecto significaron que requerían cables premontados en los conectores fotovoltaicos. Junto con la empresa de ingeniería encargada, Stäubli definió y desarrolló una solución adaptada específicamente a estos requisitos. Los conectores fotovoltaicos de Stäubli se premontaron con cables de extensión de la gama de productos eBOS (electrical Balance of System) de Stäubli. Los cables de extensión de 1 m de longitud con un diámetro de 6 mm2, que se adaptaron al sistema, facilitaron mucho la instalación a grandes alturas en las paredes de la presa, ya que no hubo necesidad de prensar en el sitio. El hecho de que los conjuntos de cables no tuvieran que fabricarse in situ en "condiciones reales de obra" facilitó el cumplimiento de los requisitos de calidad. El ahorro de tiempo durante la instalación, junto con los conectores TÜV Rheinland (IEC) y MC4-Evo 2 con certificación UL, fueron argumentos decisivos a favor de la solución Stäubli.

El director de proyectos de Power Plant & High-voltage Technology en Kraftwerke Oberhasli, Marcel Schläppi, confirma: "Junto con nuestra empresa de ingeniería y los empleados de Stäubli, hemos desarrollado una solución de cableado personalizada. Gracias a la solución de conectores premontados con los cables de extensión, pudimos conectar los paneles más rápidamente en la obra. Eso nos facilitó el trabajo". La solución de cableado premontada también permitió una instalación de conexión fotovoltaica segura y de alta calidad.

Los conectores originales MC4-Evo 2 se prueban para su uso a grandes altitudes de hasta 5000 m sobre el nivel del mar y a temperaturas de -40 °C a 105 °C. La exclusiva tecnología de contacto MULTILAM de los conectores permite una resistencia de contacto extremadamente baja, lo que permite una alta calidad de contacto y, por lo tanto, garantiza que los conectores de cable puedan funcionar de forma fiable y con una vida útil extremadamente larga. 

APLICACIÓN

Sistema fotovoltaico alpino

  • Instalación segura
  • Conexión robusta y resistente a la intemperie con protección IP68
  • Transmisión de energía duradera y sin pérdidas

BENEFICIOS

  • Producto de calidad para una transmisión de energía fiable y un rendimiento seguro
  • Instalación rápida y segura gracias al montaje de cables personalizado

Módulos fotovoltaicos montados en el muro de la presa en el lago Oberaar

Módulos fotovoltaicos en el teleférico de la estación de montaña de Oberaar