HISTORIA DE ÉXITO DE PTD

Proyecto insignia de GIL para transmisión de alta potencia y larga distancia

Stäubli desempeñó un papel fundamental en la construcción de la innovadora línea aislada en gas (GIL) de 220 kV de China, que abarca una impresionante distancia de 30 km. La personalizada  MULTILAM flexo personalizada tipo ML-CUX demostró su resistencia inquebrantable y superó con éxito las pruebas de carga más duras en las condiciones más desafiantes.

La región china de Jiangsu Nantong Bin Jiang es un importante centro para las industrias textil y alimentaria. Con la expansión de la ciudad y la necesidad de desarrollo ecológico, la línea de transmisión aérea original en la ciudad de Nantong requirió una renovación completa. Esta línea de transmisión fue una de las primeras líneas de larga distancia, enfrentandose a una mayor demanda de energía y una alta carga, llevándola al límite. Así, se inició un proyecto masivo de reubicación incorporando la última tecnología. El GIL surgió como una alternativa a las líneas aéreas. La ML-CUX personalizada de Stäubli se utilizó para los embarrados colectoras en el extenso proyecto de galería de oleoductos Bin Jiang GIL.

Humedad extrema y rango de temperatura: los desafíos del proyecto

Los sistemas GIL se instalan cada vez más para satisfacer la creciente demanda de energía en áreas altamente industrializadas. El proyecto Bin Jiang GIL se enfrentó a varios desafíos, incluidos los rangos extremos de humedad y temperatura. Si bien su diseño, construcción e instalación son complejos, los GIL ofrecen ventajas como una alteración mínima del paisaje, eficiencia del espacio en las ciudades, baja radiación electromagnética y una alternativa segura a las líneas aéreas. En el proyecto de la Galería de Oleoductos GIL de Bin Jiang, las cuatro líneas aéreas de transmisión de alta tensión de 220 kV originales se convirtieron en una galería de gasoductos subterráneos poco profundos, de alrededor de 1,5 metros de altura. La longitud total del gasoducto abarca aproximadamente 30 kilómetros, lo que la convierte en la línea con el mismo nivel de voltaje más larga en China.

La construcción de las tuberías de Bin Jiang GIL se enfrentó a numerosos desafíos, incluidos caminos complejos que cruzan ríos, carreteras y terrenos difíciles como la carretera de acceso al puerto y la carretera del río Yangtze. Se empleó la elevación de tuberías, un método de excavación de túneles con una mínima alteración de la superficie, para evitar estos obstáculos y las intersecciones de la ciudad.

Un conector para embarrado seguro y confiable es un factor clave para la transmisión de energía en las líneas de transmisión aisladas en gas de 250 kV. La elevación de la tubería se extendió aproximadamente 240 metros, con una inclinación máxima de alrededor de 10 grados. Las condiciones geológicas desafiantes y los obstáculos estructurales requirieron acomodar grandes ángulos y variaciones de elevación en el diseño.

Los ingenieros de Stäubli se enfrentaron a dos grandes dificultades. En primer lugar, el rango de tolerancia de los contactos de resorte en espiral no se alineaba con el ángulo de deflexión requerido de +/- 5 grados. Además, el diseño de GIL requería una vida útil deslizante de varias decenas de miles de ciclos a lo largo de varias décadas. Las soluciones existentes no cumplían con estas rigurosas especificaciones. Al utilizar la ML-CUX flexible y de alto rendimiento, el diseño GIL, específicamente la conexión de tubería a tubería, logró una alta fiabilidad, una construcción simplificada y una vida útil prolongada. Además, el GIL tuvo que soportar una alta humedad y temperaturas que oscilaron entre los 40 y los 50 grados bajo cero.

La solución de Stäubli para conectores de barras colectoras GIL

El diseño del conector de barra colectora GIL de 250 kV planteó desafíos en términos de durabilidad, confiabilidad y seguridad. Para superar estos obstáculos, los ingenieros de Stäubli desarrollaron una solución de conexión utilizando las capacidades de alto rendimiento de ML-CUX. El mecanizado y el montaje se simplificaron, y solo se requirió una unidad ML-CUX en lugar de dos resortes en espiral. La solución elegida consistió en emplear un ML-CUX/62N con un diámetro aproximado de 100 mm. Esta configuración específica ofrecía ventajas significativas, incluida una absorción de tolerancia excepcional, la densidad de potencia más alta, una baja resistencia de contacto y una generación de calor mínima. Al final, el conector de barras colectoras de Stäubli superó a sus competidores y pasó con éxito las rigurosas pruebas in situ en China.

El cliente chino llevó a cabo el trabajo de instalación, con Stäubli Hangzhou (STHZ) proporcionando un soporte técnico integral. Fundada en 1997, STHZ es la primera planta de producción del Grupo Stäubli fuera de la región europea. El servicio al cliente es una prioridad aquí. En una oacsión, después de una larga reunión con compañeros de la oficina central suiza, el cliente requirió soporte técnico en el sitio de instalación. STHZ analizó y discutió rápidamente el problema. Como resultado, su personal de soporte técnico condujo durante la noche hasta el lugar de instalación, a casi 300 kilómetros de Hangzhou, resolviendo con éxito el problema en el sitio.

Reducción del coste total de propiedad y más beneficios para el cliente

El ML-CUX de Stäubli ofrece varias ventajas significativas, como un bajo esfuerzo de instalación, una transmisión de potencia estable y un largo ciclo de vida. Otros beneficios incluyen

  • Ahorro de material: Durante las pruebas comparativas con la competencia, el ML-CUX mostró un aumento de temperatura un 10% inferior al de sus homólogos. Esta reducción permitió un ahorro de material en la dirección longitudinal. Además, al disminuir la profundidad de la ranura, el material podría conservarse en el diámetro.
  • Orientado a la demanda: El ML-CUX se adapta al diseño de los sistemas GIL proporcionando un generoso ángulo de desviación, satisfaciendo las demandas del mercado.
  • Baja resistencia de contacto y generación de calor
  • Alta flexibilidad y compensación de grandes tolerancias y desalineaciones
  • Alto rendimiento y fiabilidad garantizados por pruebas de tipo completo
  • Alta calidad constante garantizada a través de una inspección del 100% durante todo el proceso de fabricación

Estos beneficios de ML-CUX contribuyen a reducir el costo total de propiedad (TCO).

Proyecto insignia GIL de Stäubli

Las soluciones GIL tienen ventajas obvias, como una alta fiabilidad, un funcionamiento sin mantenimiento, una larga vida útil y un impacto medioambiental comparativamente bajo. El proyecto de la galería del oleoducto Bin Jiang GIL proporcionó valiosas lecciones para futuros proyectos a gran escala. El cliente chino reconoció el excelente rendimiento del ML-CUX de Stäubli. La exitosa colaboración con socios en China establece una base sólida para futuras aplicaciones conjuntas en la construcción de gasoductos aislados en gas. Stäubli ya participa en el proyecto GIL de la línea Chenbao de 250 kV de Chongquing.

El proyecto de la galería del oleoducto Bin Jiang GIL es un éxito para todas las partes implicadas y se ha convertido en un importante proyecto emblemático para el Grupo Stäubli. 

MULTILAM flexografía ML-CUX

APLICACIÓN

  • Excelente capacidad de transporte de corriente nominal y de cortocircuito
  • Mínima resistencia de transición y calentamiento por contacto
  • Excelente comportamiento y vida útil para la expansión de la barra colectora térmica
  • Alta resistencia a impactos, golpes y vibraciones

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

  • Bajo esfuerzo de instalación
  • Transmisión de potencia estable
  • Largo ciclo de vida
  • Ahorro de material
  • Impulsado por la demanda
  • Baja resistencia de contacto y generación de calor
  • Alta flexibilidad y compensación de grandes tolerancias y desalineaciones
  • Alto rendimiento y fiabilidad garantizados
  • Alta calidad constante garantizada a través de una inspección del 100% durante todo el proceso de fabricación