CASO DE ÉXITO FOTOVOLTAICO

Un hito en la transformación energética de Grecia

En el noroeste de Grecia, uno de los parques solares más grandes de Europa cubre 450 hectáreas y genera 230 GWh de energía. EPara garantizar una transmisión de energía segura, el propietario de la planta fotovoltaica confía en la calidad de los conectores fotovoltaicos de CC MC4-Evo2 originales de Stäubli. 

HELLENiQ Energy, una empresa energética integrada líder en el sudeste de Europa, está impulsando ambiciosamente la transformación energética. La cartera de la compañía abarca la cadena de valor de la energía con actividades en seis países y alcance internacional. En el ámbito de las energías renovables, la compañía ha creado uno de los parques fotovoltaicos más grandes de Europa.

En Kozani, situada en Macedonia Occidental (Grecia), alrededor de 500.000 módulos solares bifaciales cubren una superficie de más de 450 hectáreas con una capacidad instalada total de 204,3 MW. Este parque solar generará 230 GWh de energía, cubriendo las necesidades energéticas de 75.000 hogares.

Acelerar la transformación energética

En una región donde antes se extraía carbón, el proyecto solar Kozani de HELLENiQ Energy es un hito en la transformación energética y demuestra el compromiso de la empresa con la aceleración de la transformación energética. Además, también está apoyando el desarrollo económico en esta área.

Productos y socios de calidad

Para este proyecto, HELLENiQ Energy trabajó en estrecha colaboración con el EPC contratado Juwi Hellas con el fin de seleccionar los mejores socios comerciales y proveedores de productos. Se prestó gran atención a garantizar el rendimiento, la más alta calidad y el cumplimiento de todos los aspectos de salud y seguridad durante la construcción y la operación. Para asegurar el rendimiento de la planta fotovoltaica a largo plazo y garantizar una generación de energía segura y sin pérdidas, se instalaron los conectores fotovoltaicos de CC originales MC4-Evo 2 de Stäubli.

Los conectores fotovoltaicos de CC de Stäubli están certificados (TUV / UL / JET) para resistir situaciones ambientales adversas. Independientemente de la humedad debida al rocío de la mañana, el estrés de las tormentas eléctricas o las temperaturas muy altas en verano y las temperaturas más bajas en invierno, los productos Original MC4 son adecuados incluso para instalaciones de hasta 5000 m.a.s.

Comprometidos con la calidad

El Jefe de Operaciones y Gestión de Activos Técnicos de HELLENiQ Energy, Sotiris Fragoulis , explica:

«El representante local de Stäubli acompañó de cerca el proyecto para ayudar a los equipos locales a garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad durante la construcción. Stäubli es un líder mundial en su campo, y estamos muy contentos de que sus productos se hayan incluido en nuestro proyecto. Continuaremos implementando proyectos de acuerdo con la visión y la estrategia de HelleniQ Energy, y planeamos mantener los mismos estándares de calidad establecidos por el proyecto solar fotovoltaico Kozani».

 


APLICACIÓN

Sistema fotovoltaico a gran escala montado en el suelo

  • Instalación segura
  • Conexión robusta y resistente a la intemperie con grado de protección IP68
  • Transmisión de energía duradera y sin pérdidas
  • El conector fotovoltaico más fiable del mundo

BENEFICIOS

  • Transferencia segura de energía en las cadenas fotovoltaicas
  • Producto de calidad que garantiza un funcionamiento duradero de la conexión fotovoltaica
  • Guía del proyecto para respaldar las mejores prácticas en la instalación de conectores fotovoltaicos

Uno de los parques fotovoltaicos más grandes de Europa en Kozani, Grecia.

Los conectores fotovoltaicos más fiables del mundo
Se instalaron MC4-Evo 2.

Sotiris Fragoulis, HELLENiQ ENERGY
Jefe de Operaciones y Gestión de  Activos Técnicos