Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

CABLES DE PRUEBA LK-4...

Altamente flexible, con aislamiento de PVC o silicona con tacos MULTILAM apilables de Ø 4 mm.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Conducir

 

64.1032-*

LK-4N-S10

CA 30 V/19 A

CC 60 V/19 A

SIL    1,0 mm²

Ni

64.1033-*

LK-4A-S10

CA 30 V/19 A

CC 60 V/19 A

SIL    1,0 mm²

UA

64.1036-*LK-4N-S25

CA 30 V/32 A

CC 60 V/32 A

SIL   2,5 mm²Ni
64.1037-*LK-4A-S25

CA 30 V/32 A

CC 60 V/32 A

SIL    2,5 mm²UA
64.1030-*LK-4N-F10

CA 30 V/19 A

CC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

64.1031-*LK-4A-F10

CA 30 V/19 A

CC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²UA
64.1034-*LK-4N-F25

CA 30 V/32 A

CC 60 V/32 A

PVC    2,5 mm²

Ni

64.1035-*LK-4A-F25

CA 30 V/32 A

CC 60 V/32 A

PVC    2,5 mm²UA