Cables de prueba con fusible SAK-4N-... 10-ILF

Los cables de prueba con fusibles integrados de alta capacidad de ruptura están diseñados para 1000 V, CAT IV de acuerdo con IEC/ EN 61010-031 y permiten el uso de sondas de seguridad estándar de Ø 4 mm y clips de prueba para mediciones protegidas con fusibles. Para cambiar el fusible, el conector con fusible de dos partes se puede desenroscar fácilmente.
Altamente flexible, con macho MULTILAM en línea de Ø 4 mm  con manguito aislante rígido en ambos extremos. El conector de tornillo de dos partes acepta un fusible de alta capacidad de ruptura que mide 6,3 x 32 mm.
El fusible no se suministra.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Conducir

 

66.1046-*

SAK-4N-F10-ILF

1000 V, CAT IV/máx. 8 A¹⁾

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1047-*

SAK-4N-S10-ILF

1000 V, CAT IV/máx. 8 A¹⁾

SIL    1,0 mm²

Ni

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada

¹⁾ Depende del fusible utilizado.