PINZA DE PRUEBA MICROGRIP-XB

Con pinza de alambre de resorte endurecido con área de contacto chapada en oro. Vaso rígido de Ø 2 mm en el mango que acepta machos de Ø 2 mm con resorte y manguito aislante rígido.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

 

65.9187-*

MicroGrip-XB

300 V, CAT II / 1 A

UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.