- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Altamente flexible. Un extremo con pinza de delfín con aislamiento integral, mordazas dentadas para un agarre amplio y superficie para alambre fino. El otro extremo con macho MULTILAM de Ø 4 mm con manguito aislante rígido.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | Conducir | |
---|---|---|---|---|
XDLS-418 | 1000 V, CAT III / 32 A | PVC 2,5 mm² | Ni |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.