Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

REGLETA DE ENCHUFES BL2-.../20...

BL2-12/20/A

BL2-12/20-0,65

Regletas de enchufes de 20 polos, que constan de 2 filas de 10 enchufes rígidos con conexión soldada. Sin necesidad de montaje individual de enchufes: perforación simplificada del panel, orientación de las conexiones soldadas y montaje compacto con solo 5 tornillos. Con una distancia entre hembras de 12 mm.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Número de enchufes

Distancia entre enchufes

 

63.9358-*

BL2-12/20/A

CA 30 V/10 A

CC 60 V/10 A

2 x 10

12 mm

UA

63.9363-*

BL2-12/20-0,65

CA 30 V/10 A

CC 60 V/10 A

2 x 10

12 mm

UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.