Enchufes BCR...-4...-39

En línea, rígido de Ø 4 mm para el automontaje de cables de prueba.
Conexión crimpada. 

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Cable (A)

 

64.2062-*

BCR10-4N-39

CA 30 V/19 A
CC 60 V/19 A

Ø máx. 3,9 mm   1,0 mm²

Ni

64.2063-*BCR10-4A-39CA 30 V/19 A
CC 60 V/19 A
Ø máx. 3,9 mm   1,0 mm²UA
64.2064-*BCR25-4N-39CA 30 V/32 A
CC 60 V/32 A
Ø máx. 3,9 mm   2,5 mm²Ni
64.2065-*BCR25-4A-39CA 30 V/32 A
CC 60 V/32 A
Ø máx. 3,9 mm   2,5 mm²UA

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.