ENCHUFE XZGL-...

Apilable, Ø 4 mm, con MULTILAM accionado por resorte, para el automontaje de cables de prueba. Con funda retráctil para evitar toques accidentales. Gracias al collar de protección, las holguras y las distancias de fuga permiten conectar de forma segura los cables de prueba equipados con este conector macho a instrumentos de prueba más antiguos que aún no están equipados con enchufes de seguridad de hasta 600 V, CAT  II de acuerdo con las normas.
Conexión roscada.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

Cable (A)

 

66.9328-*

XZGL-425

600 V, CAT II / 32 A

Ø máx. 3,4 mm   2,5 mm²

Ø máx. 3,9 mm   2,5 mm²

Ni

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.