- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
En línea, Ø 4 mm, con MULTILAM accionado por resorte para el automontaje de cables de prueba.
Conexión crimpada.
N.º de pedido | Tipo | Tensión/corriente nominal | PLOMO (A) | |
---|---|---|---|---|
ACR10-4N-39 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | Ø máx. 3,9 mm 1,0 mm² | Ni | |
ACR10-4A-39 | CA 30 V/19 A CC 60 V/19 A | Ø máx. 3,9 mm 1,0 mm² | UA | |
64.2054-* | ACR25-4N-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | Ø máx. 3,9 mm 2,5 mm² | Ni |
64.2055-* | ACR25-4A-39 | CA 30 V/32 A CC 60 V/32 A | Ø máx. 3,9 mm 2,5 mm² | UA |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.