ADAPTADOR DE TERMINAL DE CABLE XKS-A

Fabricado en latón para instalación permanente, por ejemplo, para conectar terminales de tornillo. Vaso rígido de Ø 4 mm en aislador que acepta machos de Ø 4 mm con resorte y manguito aislante rígido. La lengüeta de la horquilla se puede doblar una vez a 45°.

N.º DE PEDIDO

TIPO

TENSIÓN/CORRIENTE NOMINAL

 

66.9126-*

XKS-A

1000 V, CAT II / 20 A

Ni

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.