- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Características generales
Las propiedades sobresalientes del aislamiento de silicona incluyen una excelente flexibilidad y la capacidad de soportar un contacto breve con un soldador. Buena resistencia al envejecimiento, alto valor de impacto, máxima elongación y resistencia al desgarro, libre de halógenos y, por lo tanto, respetuoso con el medio ambiente.
Resistencia a las influencias ambientales
Muy buena resistencia a la intemperie y a la radiación. Buena estabilidad química.
Aplicación típica
Se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de cables de prueba de máxima flexibilidad, el cableado de piezas muy flexibles. Una característica de seguridad importante es la ceniza de silicona producida después de la combustión, que continúa aislando los cables en caso de incendio. Esto puede significar el funcionamiento continuado de las instalaciones eléctricas en las plantas industriales.
Se utiliza para los siguientes tipos de cables
SiliVolt..., SiliStrom, SILI-... (SN)