FLEXIVOLT-2V

Alambre trenzado altamente flexible con aislamiento reforzado de doble capa para la máxima seguridad (interior natural o blanco, exterior coloreado). El daño a la capa exterior de aislamiento se puede reconocer más fácilmente debido al color diferente de la capa subyacente.

Aplicación típica
Fabricación de cables de prueba y cableado externo de elementos móviles.

N.º DE PEDIDO

TIPO

TENSIÓN NOMINAL V

CORRIENTE NOMINAL A

60.7026- *

FLEXI-2V 0,25

1500

6

60.7027- *

FLEXI-2V 0,50

1500

10

60.7941- *

FLEXI-2V/HK 0,75-D

1500

15

60.7028- *

FLEXI-2V 0,75

1500

15

60.7030- *

FLEXI-2V 1,0

1500

19

60.7031- *

FLEXI-2V 1,5

1500

24

60.7033- *

FLEXI-2V/HK 2,5-D

1500

32

60.7032- *

FLEXI-2V 2,5

1500

32

60.7034- *

FLEXI-2V 4,0

1500

42

60.7035- *

FLEXI-2V 6,0

1500

54

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.