- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Alambre trenzado aislado reforzado y súper flexible. Hebra de Cu súper fina, suave y brillante, muy retorcida. Aislamiento de silicona, libre de halógenos y, por lo tanto, respetuoso con el medio ambiente.
Aplicación típica
Cableado flexible de alta tensión, cables de prueba portátiles para pruebas de alta tensión.
N.º DE PEDIDO | TIPO | TENSIÓN NOMINAL V | CORRIENTE NOMINAL A |
---|---|---|---|
SILI-HV 0,5 | 25001) / 50002) | 10 | |
SILI-HV 0,75 | 38001) / 75002) | 15 | |
SILI-HV 1,0 | 50001) / 100002) | 19 | |
SILI-HV 2,5 | 63001) / 125002) | 32 | |
SILI-HV 2,5/9 | 300002) | 32 | |
SILI-HV 6,0 | 200002) | 54 |
Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.