- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los pines macho y hembra con el sistema de bloqueo "AR" ofrecen una mayor seguridad para el usuario y fiabilidad del proceso. El sistema de bloqueo evita una separación accidental del conector bajo carga. Hay disponibles varias terminaciones de conexión que ofrecen una gran flexibilidad de aplicación. Conexiones especiales con otras dimensiones o materiales, así como un revestimiento especial para temperaturas o frecuencias de conexión más altas, están disponibles bajo pedido. La tecnología MULTILAM integrada es resistente a las vibraciones, los golpes y los impactos, y garantiza una resistencia de contacto baja y constante y una larga vida útil.
ENCHUFES Y MACHOS | GAMA DE PRODUCTOS |
---|---|
Rango de diámetros | 6/ 10/ 14 mm |
Corriente nominal @ 80°C | hasta 300 A |
Corriente de cortocircuito (1s) | hasta 12 kA |
La corriente máxima soporta | hasta 35 kA |
Ciclos de apareamiento | Hasta 5.000 |