- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los machos MULTILAM de Stäubli están mecanizados en latón y chapados en oro o níquel.
Un hueco sirve de asiento para la jaula de contacto MULTILAM de libre movimiento. Se perfora a partir de una lámina rígida de aleación de cobre estirada, se lamina y se le da forma para que las lamas sobresalgan hacia afuera.
La tecnología MULTILAM ha sido desarrollada para proporcionar el mejor compromiso técnico entre robustez mecánica y altas propiedades eléctricas. La acción de resorte de las lamas proporciona una presión constante en condiciones de acoplamiento al tiempo que ofrece una fuerza de inserción reducida. La alta capacidad de transporte de corriente, la mínima resistencia de contacto y el bajo autocalentamiento permiten un contacto seguro y fiable.
MODELO | MULTILAM "RECTO" |
|
|
| MULTILAM "RETORCIDO" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø nominal | Ø 2 mm | Ø 2,5 mm | Ø 2,8 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 4 mm |
Corriente nominal máx. | 25 A | 25 A | 25 A | 30 A | 50 A | 50 A |
Resistencia de contacto, versión chapada en oro | 0,4 mΩ | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 0,3 mΩ | 0,2 mΩ |
Resistencia de contacto, versión niquelada | 2 mΩ | – | – | – | 0,8 mΩ | 0,4 mΩ |
Límite superior de temperatura | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C |