CONECTORES MÉDICOS

Terminales, conectores y cables POAG para conexión equipotencial

La norma IEC 60364-7-710 requiere que se proporcione una conexión equipotencial de protección adicional en todas las ubicaciones médicas de los Grupos 1 y 2. El propósito de la conexión equipotencial adicional es igualar los potenciales entre diferentes partes metálicas que se pueden tocar simultáneamente, o reducir las diferencias de potencial que pueden ocurrir durante la operación entre los cuerpos de los dispositivos eléctricos médicos y las partes conductoras de otros objetos.
El conector Stäubli tiene una forma especial para evitar desconexiones accidentales durante el uso, al tiempo que permite retirar el cable sin necesidad de herramientas.
Los artículos para la conexión equipotencial referenciados en el catálogo tienen en cuenta los requisitos sobre conductores de ecualización de potencial establecidos en IEC 60601-1 y también se prueban de acuerdo con el tipo DIN 42801 TÜV.

Resumen del producto
  • Enchufes de montaje en panel
  • Enchufes y machos para automontaje
  • Cables de conexión
  • Cajas de conexiones
Aplicaciones
  • Igualación de potencial entre equipos médicos en hospitales o consultorios médicos
Especificaciones técnicas
  • Certificado TÜV
  • Contactos niquelados
  • Conexión MULTILAM fiable

Stäubli también le ofrece...