Las barras colectoras establecen el punto de referencia para conectar componentes internos clave dentro de conjuntos de tren motriz de alto voltaje, incluidos inversores y motores. Las conexiones de barras colectoras ZeroBolt de Stäubli se benefician de nuestra amplia experiencia en tecnologías de contacto eléctrico y están diseñadas para abordar los problemas típicamente asociados con las conexiones atornilladas tradicionales. Incorporan la exclusiva tecnología MULTILAM de Stäubli, que permite una alta capacidad de transporte de corriente a la vez que compensa la dilatación térmica y la resistencia a las vibraciones. La flexibilidad del diseño enchufable de ZeroBolt agiliza la fabricación y reduce significativamente los costos y riesgos en comparación con las conexiones atornilladas tradicionales.
Las conexiones de barras colectoras enchufables ZeroBolt de Stäubli son la solución ideal para las aplicaciones de conexión a ciegas más exigentes en entornos húmedos y secos y son adecuadas para un amplio rango de potencia.
ZeroBolt permite la compensación de tolerancias en hasta tres direcciones, logrando el máximo rendimiento para un amplio rango de potencia y, por lo tanto, bajo expansión térmica.
Las soluciones Stäubli son famosas por su gran capacidad de transporte de corriente en un espacio reducido y cuentan con conexiones enchufadas, lo que elimina la necesidad de pernos y pasadores, lo que reduce las limitaciones de espacio debido al funcionamiento de la herramienta.